문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

140529
모델 코드: DS-120120-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=1200x1200mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140529
Model Code
DS-120120-CS
EAN
4015081373123
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1200 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Type
Accessory CS
Model
Stop door
Accessory/spare part type
Doors
Color
Gray

Technical data - mechanical

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Material
Steel
Steel plate
Degree of protection
IP66
NEMA 12

Additional information

Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Used with
Enclosure height = 1200 mm

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.