문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

147614
모델 코드: CWIZ-01/22

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, Cream, blind

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
147614
Model Code
CWIZ-01/22
EAN
4015081440740
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.76 g
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
Cream white
Cream white (electro white)
Beige
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IK00
IP20
Model
Single rocker
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Bus system product type
Rocker
Utilization
Venetian blind
Number of gangs (rocker)
1
RAL-number (Akin)
9001

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.