문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

154958
모델 코드: BPZ-SNAP-MSW-CTS25

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Snap element for MSW, mount on Corner Tower Set CTS25

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
154958
Model Code
BPZ-SNAP-MSW-CTS25
EAN
4015081516988
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
50 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Color
Other
RAL-number
0
Application
Mounting on CTS25 corner tower
Material
Metal
Model
Mounting kit
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.