지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170H0069

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 5A, With Indicator, Fuse Accessory

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0069
UPC
051712214872
EAN
5027590439015
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
38 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
13.8 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Amperage Rating
5 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Fuse indicator
With Indicator
Connection
6.30 mm x 0.80 mm lug
Construction size
Other
Voltage rating
250 V
Type
Fuse Accessory
Application
High speed/semiconductor fuses rated up 690V (IEC)/700V (UL)
Suitable for
DIN 43653 Type K size 1* to 3 fuse
French style Type K size 1* to 3 fuse
Flush end Type K sizes 1* to 24 fuse
US Style Type K sizes 1* to 3 fuse

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.