지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170H0237
모델 코드: 5A 250V MICROSWITCH T1 00-3

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 700V (UL), 690V (IEC), 2A, Non Indicating, Fuse Accessory, 2.80 mm X 0.50 mm Lug

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0237
Model Code
5A 250V MICROSWITCH T1 00-3
UPC
051712214889
EAN
5027590439077
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
55 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
30.6 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

제품 사양

Amperage Rating
2 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
2.80 mm x 0.50 mm lug
Construction size
Other
Number of contacts
1NO/1NC
Voltage rating
250 V
Type
Fuse Accessory
Application
High speed/semiconductor fuses rated up 690V (IEC)/700V (UL)
Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3
DIN 43620 size 1 fuses
DIN 43620 size 2 fuses
Flush end Type T size 00 fuse

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.