지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170M5421

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1250 V, size 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, single indicator

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5421
EAN
5027590457101
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
243.333 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

제품 사양

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1250 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
95 W
Fuse shape
Square body, special bladed contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
T indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.