지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170M6086
모델 코드: FUSE 700A 690V DIN 3 GR

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, single indicator

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6086
Model Code
FUSE 700A 690V DIN 3 GR
UPC
051712309684
EAN
5996516017647
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1488 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

제품 사양

Amperage Rating
700 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Class
Class gR
Watt losses
93 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.