문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

181638
모델 코드: MEMORY-SD-A2-S

Eaton XV Memory Card, SD, for XV300

일반 규범

Product Name
Eaton XV Accessory Memory card
Catalog Number
181638
Model Code
MEMORY-SD-A2-S
EAN
7640130098848
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

제품 사양

Accessory/spare part type
SD card
Environmental conditions
Condensation: Non-condensing
Memory capacity
1,000,000 kByte
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Memory type
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.