문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

216402
모델 코드: M22-MS

Eaton Moeller® series M22 Mounting ring tool

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting tool
Catalog Number
216402
Model Code
M22-MS
EAN
4015082164027
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

제품 사양

Used with
Threaded ring
Connection to SmartWire-DT
No
Model
Mounting wrench
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.