지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

260125
모델 코드: NZM1-XDV

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Rotary handle, lockable, size 1

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
260125
Model Code
NZM1-XDV
EAN
4015082601256
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
54 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.195 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
UL listed
CE marking
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (File No. 22086)

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP20
4X. 12
Activation type
Rotary handle
Locking facility
Lockable on the 0 position on the switch using up to 3 padlocks

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.