문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

263943

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L1/N-100

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263943
Model Code
ZV-L1/N-100
EAN
4015082639433
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.