문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

264914
모델 코드: Z-SV-16/2P+2N-2TE

Eaton Distribution parts. Phase busbar, 3-phases+2N, 16qmm, pin, 1m

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264914
Model Code
Z-SV-16/2P+2N-2TE
EAN
4015082649142
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
24 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.729 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
56
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
2
Number of phases
3
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
Devices with N-busbar
56 devices

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.