문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

264924
모델 코드: Z-SV-10/3P-3TE/13

Eaton Distribution parts. Phase busbar, 3-phases, 10qmm, pin, 13SU

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264924
Model Code
Z-SV-10/3P-3TE/13
EAN
4015082649241
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
16 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.105 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
50 A
Suitable for number of devices
13
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
3
Number of phases
3
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
4 devices

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.