문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266665
모델 코드: NZM1-XSM-R

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Main switch assembly kit, right, frame size 1, M

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
266665
Model Code
NZM1-XSM-R
EAN
4015082666651
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
180 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
1.541 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Cover/door type
Door interlock extension cannot be used.
Door interlock can also be modified in I position
Door interlock lockable in 0 position on handle
Narrowest minimum clearance between enclosure side plates of control panel and circuit breaker is defined by mounting bracket.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Activation type
Actuation on the right

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.