지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266744
모델 코드: NZM1-XIPK

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 3p, size 1, K

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266744
Model Code
NZM1-XIPK
EAN
4015082667443
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.062 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
EN 60947

기술 데이터 - 기계

Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.