문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

267075
모델 코드: NZM1-4-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 4p, up to 160 A, 1

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
267075
Model Code
NZM1-4-XKC
EAN
4015082670757
Product Length/Depth
13 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.096 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

기술 데이터 - 전기

Amperage Rating
≦ 160 A

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
≦ 160 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.