문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

283087
모델 코드: BFZ-UTS-5/120

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door white, for 24MU per row, 5 rows

일반 규범

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283087
Model Code
BFZ-UTS-5/120
EAN
4015082830878
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
875 mm
Product Width
540 mm
Product Weight
3.03 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Doors, sheet steel
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.