문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

285643
모델 코드: BFZ-OTR-2/48

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Surface-mount sheet steel door suitable for use with RMQ, 2/48

일반 규범

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
285643
Model Code
BFZ-OTR-2/48
EAN
4015082856434
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
425 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
2.91 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Doors, sheet steel “RMQ”
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.