문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

285648
모델 코드: BFZ-U-ITMPL-1+/24

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. IT mounting plate, 24 space unit universal mounting plate for flush-mounted enclosures

일반 규범

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
285648
Model Code
BFZ-U-ITMPL-1+/24
EAN
4015082856489
Product Length/Depth
540 mm
Product Height
40 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Universal mounting plate
BF flat distribution board
Accessory consideration
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
Perforated
Accessory/spare part type
BF
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.