문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

293539
모델 코드: BPZ-FP-1200/050-BL-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=50x1200mm, blind, white

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
293539
Model Code
BPZ-FP-1200/050-BL-W
EAN
4015082935399
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
55 mm
Product Width
1125 mm
Product Weight
1.01 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for width
1200 mm
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Cable entry type
Blind
Color
Traffic white (RAL 9016)
Material
Steel
Sheet steel
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Flush mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.