문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

744-A2614-00P
DXG-EXT-3RO

Eaton DG1 I/O expansion with three dry relay contacts (2 N/O + 1 N/O / N/C) for DG1 variable frequency drives

일반 규범

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2614-00P
Model Code
DXG-EXT-3RO
EAN
4015081721924
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.058 kg
Compliances
CE

제품 사양

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Output
3 Relay Outputs

제품 사양 내보내기

매뉴얼 및 사용자 가이드

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.