문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH123TBS8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 100mm busbar, bottom cable terminals, for connection of round conductors - S-bridge clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH123TBS8
EAN
5027590540063
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
170 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2960 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
250 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.