지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH223TTM1
모델 코드: SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS,TOP TER :SCREWS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 100mm busbar, top cable terminals, for connection of conductors with lug terminals, M10 screws

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH223TTM1
Model Code
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS,TOP TER :SCREWS
EAN
5027590409308
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
4326 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
400 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.