지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBV0023TV0

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 100 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals without V-clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0023TV0
EAN
5027590540841
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
470 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1209 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Vertical
Model
Fuse switch disconnector
Mounting method
Busbar
Suitable for
NH00

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.