문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FT2L

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FT LED marine interior, Acrylic lens, 4000 lumens, Aluminum, Ceiling mount, 120-277 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FT LED marine interior
Catalog Number
FT2L
UPC
786689649067
Product Length/Depth
23.75 in
Product Height
5.19 in
Product Width
23.88 in
Product Weight
12.35 lb

제품 사양

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Material
Aluminum
Lumens
4000
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac
Mounting style
Ceiling

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.