문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

IXL70F250

Eaton Bussmann series high speed North American fuse, 600V, 250A, None, Fuse

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Catalog Number
IXL70F250
UPC
051712845199
EAN
5027590022446
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
39 mm
Product Width
129 mm
Product Weight
286 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Amperage Rating
250 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
Other
Voltage type
AC
Rated voltage AC
700 V
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
97.2 mm
Current type
AC
Fuse shape
Center bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.