지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TC100M200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gM, 100M200

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TC100M200
UPC
051712485104
EAN
5027590513326
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
34 mm
Product Width
137 mm
Product Weight
226.7 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Electrical rating

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TC

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.