Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Automatiniai jungikliai

„FAZ-NA xEffect“ modulinis automatinis jungiklis

„FAZ-NA“ / „FAZ-RT“ modulinis automatinis jungiklis yra apsauginis įtaisas, kuriame įrengtas ir terminis, ir elektromagnetinis atjungiklis, kuris gali būti 1, 2, 3 ir 4 polių versijų. „FAZ-NA“ galima naudoti su vardinėmis srovėmis nuo 0,5 A iki 63 A. Priklausomai nuo įrenginio tipo, atjungimo geba yra 15 kA pagal IEC/EN 60947-2 ir 10 kA arba 14 kA pagal UL 489 / CSA C22.2 Nr. 5.

LENGVAI MONTUOJAMA
ant DIN bėgelių
VERSIJOS
1, 2, 3 ir 4 polių
SROVĖS RIBOJIMO KLASĖ
3

Pagrindinės savybės

  • Aukščiausios klasės modulinis automatinis jungiklis, skirtas pramoniniam naudojimui ir aukštos kokybės pastatų įrengimui
  • Srovės ribojimo 3 klasė
  • Kontakto padėties indikatorius raudonas – žalias
  • Vardinė srovė iki 63 A
  • B, C ir D atjungimo charakteristikos
  • Vardinė atjungimo geba 15 kA pagal IEC/EN 60947-2 ir 10 kA arba 14 kA pagal UL 1077/CSA C22.2 Nr. 5
  • Tinka sistemoms, kurios patenka į UL 1077 / CSA C22.2 Nr. 235 taikymo sritį
  • Lengvai montuojama ant DIN bėgelių
  • Pagalbiniai kontaktai ir įtampos atleidimo elementai, kuriuos galima įrengti ir vėliau

Patikima kabelių apsauga

Moduliniai automatiniai jungikliai apsaugo kabelius nuo pažeidimų, kuriuos sukelia perkrova ir trumpieji jungimai: Jeigu susidaro pavojingai aukštos srovės, automatinio jungiklio bimetalinis terminis atjungiklis atjungs maitinimą. Įvykus trumpajam jungimui, elektromagnetinis atjungiklis laiku atjungia maitinimą.

Standartus atitinkantis ir išbandytos kokybės dizainas

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) taikomas automatiniams jungikliams, kurių vardinės įtampos yra iki 1 000 V AC arba iki 1 500 V DC. UL 489 ir CSA-C22.2 Nr. 5 nustato daug didesnius ortarpius ir nuotėkio kelius nei IEC standartas. „FAZ-NA“ moduliniai automatiniai jungikliai taip pat tinka sistemoms, kurios patenka į UL 1077 / CSA C22.2 Nr. 235 taikymo sritį.

Kiekvienai situacijai tinkamas modulinis automatinis jungiklis

Automatiniai jungikliai su B atjungimo charakteristikomis yra standartinio tipo moduliniai automatiniai jungikliai, naudojami apšvietimo ir lizdų grandinėse. Labai aukštų paleidimo srovių grandinėse (pvz., varikliuose ir šviestuvų akumuliatoriuose) naudojami įtaisai su C atjungimo charakteristika. Automatiniai jungikliai su D atjungimo charakteristikomis naudojami su indukcine ir talpine apkrova (elektromagnetinių vožtuvų, transformatorių ir pan.).

Aukščiausio lygio geležinkelio įrangos sauga

„xEffect“ apsauginių skirstomųjų įrenginių asortimentas taip pat užtikrina aukščiausius geležinkelio įrangos saugos standartus. Dėl atitikties konkretiems standartams, pavyzdžiui, IEC 61373 (riedmenų įranga – smūgiai ir vibracija) ir EN 45545-2 (geležinkelio transporto priemonių priešgaisrinė apsauga), įtaisai užtikrina aukščiausią riedmenų įrangos saugą ir našumą. Be standartinių skirstomųjų įrenginių, taip pat siūlome platų MCB ir RCD asortimentą, kuriuo užtikrinamas tinkamas geležinkelio įrangos jungimas naudojant žiedinius kabelių antgalius.
Specifikacijos

Pažymėti skirtumus
Rodyti tik skirtumus
Slėpti neaktualias savybes
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close