„FlexiTech“ palengvina kasdienes užduotis ir darbus dėl paprastai valdomo ir nuoseklaus asortimento. „FlexiTech ED“ – tai vienos dėžutės sprendimas, kuris turi dvejopą pagrindą ir daug kitų išmaniųjų funkcijų, užtikrinančių paprastą montavimą, nes viskas... vienoje dėžutėje!
„FlexiTech ED“ gali būti vienpusis arba dvipusis, montuojamas prie sienos arba lubų ir bet kuria rodyklės kryptimi, todėl jis patenkins visus jūsų lūkesčius, o darbus atliksite be papildomų priedų. Vientisas piktogramos apšvietimas ir pasirinktinė geresnio pasiekiamumo funkcija dar labiau pagerins išėjimo ženklo matomumą, todėl evakuacija bus saugesnė.
Šviesos diodai, ilgaamžės baterijos, automatinis testavimas ir stebėjimo įtaisai („CGLine+“) labai sumažina įrenginio eksploatavimo ir priežiūros išlaidas.
1. Pailgosios angos užtikrina greitą tvirtinimą ir lengvą reguliavimą
2. Besraigčiai gnybtų blokai su dviguba jungtimi
3. Permatoma pagrindo plokštelė su daug vietos atlikti darbams, kad būtų lengviau montuoti ir pakeisti esamus gaminius
4. 9 guminiai kabelių įvadai, nėra plastikinių dalių, kurios lūžtų, kai bandoma pasiekti iš užpakalinės dalies
5. Gulsčiukai tobulam horizontaliam suderinimui
6. Galima tvirtinti tiesiai prie elektros skydelio ( Ø 67 mm)
Tobulas autonominis priderinimas prie pastato architektūros visada kelia iššūkių.
„Eaton“ padeda įveikti šiuos iššūkius, nes gali pasiūlyti dažytų šviestuvų ir priedų asortimentą.
Išėjimo ženklų paskirtis nėra tik rodyti evakuacijos maršrutą. Kartais jų reikia norint lengvai atrasti saugos įrangos vietą, saugumo salelę, surinkimo vietą ir t. t.
„Eaton“ sukūrė pagrindinę specifinių piktogramų, skirtų kelioms gaminių grupėms, asortimentą, kuris patenkina didžiąją dalį tokiems ženklams keliamų reikalavimų.
Norite sužinoti daugiau ar nematote pageidaujamos piktogramos? Susisiekite su mūsų pardavimų komanda, kuri mielai su jumis aptars specifinius jūsų projekto poreikius.
| Užsakymo kodas | Aprašymas |
| FT2ED4IATL18 |
„FlexiTech Exit Dual“ 20 m AT MNM (L'), 1-8H |
| FT2ED4ICGL18 | „FlexiTech Exit Dual“ 20 m CGL+, 1-8H |
| Užsakymo kodas | Aprašymas | ||
| FT2ED-PICTO-VL | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E001 VL, išėjimas tiesiai į kairę | FT2ED-PICTO-MP | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E007, susitikimo vieta |
| FT2ED-PICTO-VR | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E002 VR, išėjimas tiesiai į dešinę | FT2ED-PICTO-H | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, hidrantas |
| FT2ED-PICTO-VD | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E002 VD, išėjimas tiesiai į apačią | FT2ED-PICTO-CR | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E003, pirmoji pagalba |
| FT2ED-PICTO-UR | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E002 U/R, išėjimas į viršų į dešinę | FT2ED-PICTO-FEX | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-F001, gesintuvas |
| FT2ED-PICTO-DR | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E002 D/R, išėjimas žemyn į dešinę | FT2ED-PICTO-FHO | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-F002, gaisrinė žarna |
| FT2ED-PICTO-DL | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E001 D/L, išėjimas žemyn į kairę | FT2ED-PICTO-INFO | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7001/P-I PF001, informacinis |
| FT2ED-PICTO-UL | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E001 U/L, išėjimas į viršų į kairę | FT2ED-PICTO-WC | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7001/P-I PF003, tualetas |
| FT2ED-PICTO-DMD | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, FDX08-040-3 T28, durys neįgaliesiems, & su rodykle žemyn | FT2ED-PICTO-EWL | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E016, evakuacinis langas kairėje |
| FT2ED-PICTO-DML | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, FDX08-040-3 T28, durys neįgaliesiems, & su rodykle į kairę | FT2ED-PICTO-EWR | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E016, evakuacinis langas dešinėje |
| FT2ED-PICTO-DMR | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, FDX08-040-3 T28, durys neįgaliesiems, su rodykle į dešinę | FT2ED-PICTO-EWD | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E016, evakuacinis langas į apačią |
| FT2ED-PICTO-DML1 | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, DIN4844, žmogus neįgaliojo vežimėlyje, & su rodykle į kairę | FT2ED-PICTO-RWL | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E017, avarinio išėjimo anga į kairę |
| FT2ED-PICTO-DMR1 | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, DIN4844, žmogus neįgaliojo vežimėlyje, & su rodykle į dešinę | FT2ED-PICTO-RWR | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E017, avarinio išėjimo anga į dešinę |
| FT2ED-PICTO-DMD1 | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, DIN4844, žmogus neįgaliojo vežimėlyje, & su rodykle žemyn | FT2ED-PICTO-RWD | „FlexiTech“ 20 m, „Picto“, ISO7010-E017, avarinio išėjimo anga į apačią |
| Užsakymo kodas | Aprašymas |
| FT2-RKC | Įmontavimo į lubas rinkinys, suderinamas su „FlexiTech SE“ ir „FlexiTech ED“ (lubų padėtis) |
| FT2-WG | Laidų apsaugas, suderinamas su „FlexiTech SE“ ir „FlexiTech ED“ |
| 40071352379 | Apšvietimo reguliavimo ir neautomatinio testavimo magnetas |
| FT-BAT1 | Baterija, „LifePo“ 3,2 V / 0,6 Ah |
| FT-BATLL2 | Baterija, „LifePo“, ilgalaikė, 3,2 V / 1,5 Ah |
| FT2ED-4I | 4 piktogramų rinkinys, skirtas „FlexiTech ED“, 20 m (į apačią, į kairę, į dešinę, į viršų), ISO formatas |
| Tvirtinimo būdas: | montavimos prie sienos / lubų | tvirtinimas prie paviršiaus / įmontavimas |
| Šviesos šaltinis: | nekeičiamas šviesos diodas |
| Korpuso medžiaga: | polikarbonatas |
| Korpuso spalva: | balta RAL9003 |
| Vardinė maitinimo įtampa, dažnis: | 230 V AC, 50 / 60 Hz |
| Apsaugos klasė: | II |
| Apsaugos lygis (IP): | IP43 |
| Trukmė: | 1, 2, 3, 8 val., konfigūruojama |
| Šviesos srautas avarinio veikimo metu: | netaikoma |
| Žiūrėjimo atstumas: | 20 m |
| Atsparumo smūgiams laipsnis (IK): | IK07 |
| Eksploatavimas: | prižiūrimas / neprižiūrimas (N / NM) |
| Testavimo sistema: | Automatinis testavimas | „CGLine+“ |
| Šviestuvų tipas: | išėjimo ženklo šviestuvas |