Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.
Autonominis
„NexiTech LED“ – autonominis, avarinis ir kryptinis išėjimo ženklas
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

„NexiTech LED“ – autonominis, avarinis ir kryptinis išėjimo ženklas

Dėl šiuolaikiško stiliaus, formų paprastumo ir aukštos kokybės paviršių „NexiTech LED“ idealiai tinka bet kuriam architektūriniam kontekstui, o mechanikos ir sudėtingos elektronikos tikslumas garantuoja visišką neprilygstamą patikimumą. Naujausios kartos šviesos diodai leidžia gerai ir vienodai paskirstyti šviesą.

Dėl IP65 apsaugos rinkinio platus priedų asortimentas leidžia montuoti ženklą ant sienos ar lubų, ant paviršiaus ar nišoje, uždaroje ir atšiaurioje aplinkoje. Jį taip pat galima naudoti kaip vienpusį arba dvipusį išėjimo ženklą ir išėjimo bei avarinio apšvietimo funkcijas galima sujungti viename gaminyje.

Šie šviestuvai gali būti prižiūrimi arba neprižiūrimi, veikimo laikas siekia iki 1 val. / 1,5 val. / 3 val., o šviesos srautas yra nuo 100 lm iki 800 lm. Šviesos diodai, automatinis testavimas ir stebėjimo įtaisai („CGLine+“) labai sumažina įrenginio eksploatavimo ir priežiūros išlaidas.

Funkcija „Geresnis pasiekiamumas“
Geresnis išėjimo ženklo matomumas, todėl evakuacija yra greitesnė ir saugesnė
Lengva integruoti
Galimas platus priedų asortimentas
Naujausios technologijos
Automatinis testavimas ir stebėjimas naudojant „CGLine+“

Savybės

  • 20 m arba 30 m su dvipusiu skydeliu
  • Nuo 100 lm iki 800 lm šviesos srautas
  • 1 val., 1,5 val. ir 3 val. trukmė
  • Saugos ir išėjimo funkcijos kartu su 1 šviestuvu, su skydelio priedu
  • Funkcija „Geresnis pasiekiamumas“ su „CGLine+“ technologija
  • Palaikomas ir nepalaikomas režimas visose versijose
  • Tvirtinimas prie sienos arba lubų, montavimas ant paviršiaus arba nišoje
  • Apsaugos lygis IP40 ir IP65
  • Versija su durų apšvietimu

Lanksčiai pritaikomas išėjimo ženklų ir saugos parinkčių asortimentas, atitinkantis taikymo sritį

Eaton's NexiLite single sided emergency exit sign

Vienpusis išėjimo ženklo skydelis

Vienpusė piktograma už skaidraus difuzoriaus ir keičiamoji piktograma.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign

Dvipusis išėjimo ženklo skydelis

Skydelis apšviestais kraštais su dvipuse piktograma, skirtas montavimui ant lubų.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign with opal diffuser

Dvipusis išėjimo ženklo skydelis su matiniu difuzoriumi

Išėjimo ženklas bei saugos apšvietimo funkcijos viename gaminyje.

Tinkamas priedas reikiamu laiku

NexiLite Frame

Sukuria aukščiausios klasės apdailą

„Eaton“ apdailos rėmas skirtas tiems atvejams, kai reikia aukščiausio lygio apdailos.
NexiLite IP65 emergency lighting weatherproof variant without pictogram

Apsaugo nuo vandens ir dulkių

Pridėkite IP65 apsaugos rinkinį, skirtą atšiauriausioms aplinkoms.
NexiLite recessed backbox base for brick walls

Nekrentantis į akis montavimas ant plytų sienos

Norėdami sukurti į akis nekrentančią apdailą, pasirinkite dėžutę, skirtą plytų sienos nišai.

Geresnis išėjimo ženklų atpažinimas

„FlexiTech LED“ galima įsigyti su funkcija „Geresnis pasiekiamumas“, kuri padeda žmonėms geriau atpažinti avarinius išėjimus ekstremalios situacijos atveju. Apšviesti išėjimo ženklai mirksi arba pulsuoja, todėl yra geriau matomi ir pagreitina evakuaciją.

Durų apšvietimas

„NexiTech LED“ kombinuotoje versijoje „Durys“ leidžia viename įrenginyje sujungti 2 funkcijas: išėjimo ženklo bei saugos apšvietimo.

Tiesiog patogiausias ir patikimiausias stebėjimas, dėl kurio nereikia sukti galvos

„NexiTech LED“ šviestuvai gali būti patikimai ir efektyviai stebimi naudojant „CGLine+“ technologiją.

Dažų priderinimas

Tobulas autonominis priderinimas prie pastato architektūros visada kelia iššūkių.

„Eaton“ padeda įveikti šiuos iššūkius, nes gali pasiūlyti 3 pagrindinių spalvų šviestuvų ir priedų asortimentą. Kitus galima užsisakyti.

  • Spalvoti autonominiai avarinio apšvietimo šviestuvai
  • Spalvoti įmontavimo pagrindai
  • Specialios integravimo arba tvirtinimo sistemos

Piktogramų priderinimas

Išėjimo ženklų paskirtis nėra tik rodyti evakuacijos maršrutą. Kartais jų reikia norint lengvai atrasti saugos įrangos vietą, saugumo salelę, surinkimo vietą ir t. t.

„Eaton“ sukūrė pagrindinį specifinių piktogramų, skirtų kelioms gaminių grupėms, asortimentą, kuris patenkina didžiąją dalį tokiems ženklams keliamų reikalavimų.

Norite sužinoti daugiau ar nematote pageidaujamos piktogramos? Susisiekite su mūsų pardavimų komanda, kuri mielai su jumis aptars specifinius jūsų projekto poreikius.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Kaip įsigyti iš „Eaton“