Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Autonominis

RoundTech MR EC - autonomis išėjimo ženklas

Didelio našumo „RoundTech recessed“ produktų šeima leidžia instaliuoti greitai ir lengvai naudojantis standartiniais skylių išpjovimo įrankiais. Dėl skydelio, kurį galima matyti iš 20 m atstumo, „RoundTech“ išėjimo ženklas pasižymi tobulu homogeniškumu ir tolygiai apšviesta piktograma.

Ženklas, įvertintas IP43 / IK04 klasėmis ir suteikiantis geresnį pasiekiamumą, įprastai yra pristatomas su keturiais kryptiniais ir vienu tuščiu įdėklu. „RoundTech“ su aplinkai draugiškomis ličio baterijomis skina kelią tvariam avariniam apšvietimui.

„RoundTech“ naudojami šviesos diodai, automatinis testavimas ir stebėjimo įtaisai (naudojant „CGLine+“ versijas) labai sumažina įrenginio eksploatavimo ir priežiūros išlaidas.

Paprastas montavimas nišoje
Standartinis cilindrinis pjūklas (Ø 64-78 mm)
GERESNIS PASIEKIAMUMAS
Geresnis išėjimo ženklo matomumas, todėl evakuacija yra greitesnė ir saugesnė
Naujausios technologijos
Automatinis testavimas ir stebėjimas naudojant „CGLine+“

Savybės

  • Homogeniškas ir tolygus apšvietimas
  • Didelis baltos kontrastinės spalvos skaistis >500 cd/m²
  • Funkcija „Geresnis pasiekiamumas“ su „CGLine+“ technologija
  • Keičiamo ryškumo funkcija maitinant iš tinklo
  • 3 val. trukmė
  • Ličio baterija
  • Žiūrėjimo atstumas – 20 m
  • Pristatoma su nelipniais išėjimo ženklų paaiškinimais
  • Piktogramų dizainą galima sukurti pagal užsakymą
  • Supaprastinta priežiūra, energijos taupymas
  • Nekenkia aplinkai

Paprastas ir greitas integravimas

„RoundTech“ nišose įrengiami šviestuvai yra greitai ir lengvai montuojami: išgręžkite apvalią skylę naudodami standartinį cilindrinį grąžtą, nutieskite laidus iš maitinimo šaltinio ir įmontuokite šviestuvą.

RoundTech MR SEO

Inovatyvi „eFocus“ technologija leidžia pritaikyti „Eaton“ „RoundTech“ asortimentą tiek evakuaciniams keliams, tiek didelėms erdvėms, kuriose gali kilti panika. Galimi 150 lm, 200 lm ir 400 lm variantai, „Low Bay“ variantai, kurie įrengiami iki 5 m aukštyje ir sudaro 19 m atstumą tarp 3 m aukštyje pakabintų šviestuvų, bei „High Bay“ variantas, įrengiamas iki 11 m aukštyje.

Geresnis išėjimo ženklų atpažinimas

„RoundTech“ galima įsigyti su geresnio pasiekiamumo funkcija, kuri padeda žmonėms geriau atpažinti evakuacijos kelius ekstremalios situacijos atveju. Apšviesti išėjimo ženklai mirksi arba pulsuoja, todėl yra geriau matomi ir pagreitina evakuaciją.

Tiesiog patogiausias ir patikimiausias stebėjimas, dėl kurio nereikia sukti galvos

„RoundTech“ šviestuvai gali būti patikimai ir efektyviai stebimi naudojant „CGLine+“ technologiją.

Piktogramų priderinimas

Išėjimo ženklų šviestuvų paskirtis nėra tik rodyti evakuacijos maršrutą. Kartais jų reikia norint lengvai atrasti saugos įrangos vietą, saugumo salelę, surinkimo vietą ir t. t.

„Eaton“ sukūrė pagrindinį specifinių piktogramų, skirtų kelioms gaminių grupėms, asortimentą, kuris tenkina didžiąją dalį tokiems ženklams keliamų reikalavimų.

Norite sužinoti daugiau ar nematote pageidaujamos piktogramos? Susisiekite su mūsų pardavimų komanda, kuri mielai su jumis aptars specifinius jūsų projekto poreikius.

emergency-lighting-pictogram-customization-range.png
Specifikacijos

GAMINIŲ KODAI

Šviestuvas

Užsakymo kodas Aprašymas
RT2R2EC4ICGL3H RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3h IP43

Priedai

Užsakymo kodas Aprašymas
RT2R-BAT3 Baterija, „LifePo“ 3,2 V / 3 Ah
EMN „Eaton Magnet“ konfigūracijai ir testavimui
FT2ED-4I 4 piktogramų rinkinys, skirtas „RoundTech MR EC“ (D, L, R, U), ISO formatas
RT2R-RP „RoundTech Medium Recessed“ renovacijos plokštelė

Piktogramos

Užsakymo kodas Aprašymas    
FT2ED-PICTO-VL „Picto“, ISO7010-E001 VL, išėjimas tiesiai į kairę FT2ED-PICTO-MP „Picto“, ISO7010-E007, susitikimo vieta
FT2ED-PICTO-VR „Picto“, ISO7010-E002 VR, išėjimas tiesiai į dešinę FT2ED-PICTO-H „Picto“, hidrantas
FT2ED-PICTO-VD „Picto“, ISO7010-E002 VD, išėjimas tiesiai į apačią FT2ED-PICTO-CR „Picto“, ISO7010-E003, pirmoji pagalba
FT2ED-PICTO-UR „Picto“, ISO7010-E002 U/R, išėjimas aukštyn į dešinę FT2ED-PICTO-FEX „Picto“, ISO7010-F001, gesintuvas
FT2ED-PICTO-DR „Picto“, ISO7010-E002 D/R, išėjimas žemyn į dešinę FT2ED-PICTO-FHO „Picto“, ISO7010-F002, gaisrinė žarna
FT2ED-PICTO-DL „Picto“, ISO7010-E001 D/L, išėjimas žemyn į kairę FT2ED-PICTO-INFO „Picto“, ISO7001/P-I PF001, informacija
FT2ED-PICTO-UL „Picto“, ISO7010-E001 U/L, išėjimas aukštyn į kairę FT2ED-PICTO-WC  „Picto“, ISO7001/P-I PF003, tualetas
FT2ED-PICTO-DMD „Picto“, FDX08-040-3 T28, durys neįgaliesiems, & su rodykle žemyn FT2ED-PICTO-EWL „Picto“, ISO7010-E016, evakuacinis langas kairėje
FT2ED-PICTO-DML „Picto“, FDX08-040-3 T28, durys neįgaliesiems, & su rodykle į kairę FT2ED-PICTO-EWR „Picto“, ISO7010-E016, evakuacinis langas dešinėje
FT2ED-PICTO-DMR „Picto“, FDX08-040-3 T28, durys neįgaliesiems, su rodykle į dešinę FT2ED-PICTO-EWD „Picto“, ISO7010-E016, evakuacinis langas į apačią
FT2ED-PICTO-DML1 „Picto“, DIN4844, neįgaliesiems, & rodyklė į kairę FT2ED-PICTO-RWL „Picto“, ISO7010-E017, avarinio išėjimo anga į kairę
FT2ED-PICTO-DMR1 „Picto“, DIN4844, neįgaliesiems, & rodyklė į dešinę FT2ED-PICTO-RWR „Picto“, ISO7010-E017, avarinio išėjimo anga į dešinę
FT2ED-PICTO-DMD1 „Picto“, DIN4844, neįgaliesiems, & rodyklė žemyn FT2ED-PICTO-RWD „Picto“, ISO7010-E017, avarinio išėjimo anga į apačią

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Tvirtinimo būdas: Įmontuojamas lubose
Šviesos šaltinis: Nekeičiamas šviesos diodas
Korpuso medžiaga: Polikarbonatas
Korpuso spalva: Balta
Vardinė maitinimo įtampa, dažnis: 220–230 V kintamosios srovės, 50 / 60 Hz
Apsaugos klasė: II
Apsauga·nuo·vandens·ir·dulkių·patekimo: IP43
Trukmė: 3 val.
Šviesos srautas avarinio veikimo metu: netaikoma
Žiūrėjimo atstumas: 20 m
Atsparumo smūgiams laipsnis (IK): IK04
Eksploatavimas: Prižiūrimas (M)
Testavimo sistema: Automatinis testavimas | „CGLine+“
Šviestuvo tipas: išėjimo ženklo šviestuvas
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close