Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Kontaktoriai ir starteriai

DILM/DILH maitinimo kontaktoriai

„Eaton“ „Moeller“ serijos kontaktoriai DILM ir DILH specialiai sukurti labai didelės srovės diapazonams nuo 185 A iki 2600 A. Dėl elektroniškai valdomų pavarų, kompaktiškumo ir ilgo tarnavimo laiko kontaktoriai yra patikimi bet kurios mašinos ir sistemos komponentai.

Galima naudoti visame pasaulyje:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Temperatūros diapazonas:
nuo –40 °C iki +70 °C
Efektyvus:
iki 1,2 milijono elektros perjungimo operacijų

Pagrindinės savybės

  • Naudojimo kategorijos AC 1 ir AC 3
  • Tinka iki 1000 V
  • KS / NS plataus diapazono ritė
  • Maža laikymo galia
  • Kompaktiškas
  • Pagalbiniai kontaktai: du NO, du NC

DILH600 ir DILH800 kontaktoriai – optimizuoti konkrečiam naudojimui

Mūsų kontaktoriai DILH600 ir DILH800 išsiskiria aukštu techninių charakteristikų lygiu tam tikrose srityse. Tai apima vietinių tinklų atjungimą, keitikliu valdomų pavarų veikimą, indukcinių ir talpinių srovių vedimą jų neperjungiant ir sistemos dalių galvaninę izoliaciją, jei naudojami inverteriai ar keitikliai. Kontaktoriai skirti vardinėms darbinėms srovėms iki 1050 A (AC-1), todėl idealiai tinka naudoti atsinaujinančios energijos srityse arba nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose.

185–225 A kontaktoriai

185–225 A kontaktoriai išsiskiria kompaktiškumu ir mažesne talpa. Serijos ritėse standartiškai yra integruota slopinimo grandinė ir keturi pagalbiniai kontaktai – du NO ir du NC.

250–2600 A kontaktoriai – standartinis variantas

Kontaktorių talpą valdo procesai, todėl skirstomosiose spintose jie gerokai mažiau kaista. Be to, toks sąlyčio jėgos optimizavimas taip pat prisideda prie ilgesnio perjungimo kontaktų tarnavimo laiko. Ribotuvo grandinė jau integruota, kaip ir du NO kontaktai, du NC kontaktai ir pagalbiniai kontaktai.

250–2600 A kontaktoriai – komfortiškas variantas

Turint mažos įtraukiamosios galios komfortiško varianto kontaktorių, yra lengviau įdiegti mažesnius valdymo transformatorius. KS / NS plataus diapazono ritė veikia aukštos įtampos diapazone, o kontaktorius taip pat galima tiesiogiai valdyti PLC.

580–1400 A kontaktoriai DILM

Dėl vakuumo technologijos konstrukcija yra kompaktiška, nes vakuumas apsaugo nuo atvirų elektros lankų susidarymo, taigi ir perjungimo dujų pasklidimo. Todėl skirstomuosius įrenginius galima išdėstyti glaudžiau, o atstumas iki laidžiųjų struktūrų gali būti mažesnis, nei būtų paprastai.

Dvigubi kontaktoriai DILM 1600 ir DILH 2000-2600

Dvigubi kontaktoriai tiekiami iš anksto sumontuoti montavimo plokštėje. Kiekvienos fazės srovė paskirstoma dviem lygiagrečiais vakuuminiais vamzdeliais. Kontaktoriai saugiai prijungiami dviem susietomis ir stebimomis pavaromis. Jie elektroniškai valdomi sinchroniniu būdu.

„Eaton“ „Moeller“ serija – 100 metų patirties

Su daugiau nei 100 metų variklių paleidimo, valdymo ir apsaugos patirties „Eaton“ „Moeller“ serija siūlo patikrintų gaminių asortimentą, padėsiantį patikimiau, taupiau, saugiau ir tvariau vartoti energiją.
Specifikacijos

Pažymėti skirtumus
Rodyti tik skirtumus
Slėpti neaktualias savybes
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close