Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.
Transformatoriai
„Ulusoy“ alyvoje panardinamas transformatorius
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

„Ulusoy“ alyvoje panardinamas transformatorius

„Eaton Ulusoy“ alyvoje panardinami transformatoriai gaminami ir tikrinami pagal IEC 60076 standartus ir klientui pageidaujant juos galima pritaikyti papildomai. Standartinis galios diapazonas yra nuo 25 kVA iki 5 MVA, o maksimalus įtampos lygis 36 kV. Didesnės nei 5 MVA galios pageidavimą reikia vertinti atsižvelgiant į konkretų projektą.

Vardinė galia
iki 5 MVA
Vardinė įtampa
iki 36 kV
Apvijos medžiaga
Aliuminis arba varis

Pagrindinės savybės

  • Gaminama pagal TS EN, IEC, IEEE, CENELEC EN, DIN EN 50588-1
  • Tikrinama pagal IEC 60076
  • Galima papildomai pritaikyti

Pasižvalgykite vienoje iš mūsų transformatorių gamyklų

Savo gamykloje gaminame įvairius alyvoje panardinamus transformatorius, kurie atitinka visus klientų reikalavimus: skirstomuosius transformatorius, saulės jėgainių transformatorius, vėjo jėgainių transformatorius, įžeminimo transformatorius, dvejopos įtampos transformatorius, transformatorius su lygintuvu, startinius transformatorius, autotransformatorius, šuntavimo reaktorius, nuosekliuosius reaktorius, ribojančius trumpojo jungimo srovę, ir kelių apvijų transformatorius. Aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Nuodugnus tikrinimas transformatorių saugai ir patikimumui užtikrinti

Pramonei reikalingai galiai tiekti būtina užtikrinti garantuotą patikimumą ir saugą. Dėl to „Eaton“ nuodugniai patikrina kiekvieną transformatorių, prieš pristatydama jį klientui. Be įprastinių testų atliekame tipinius ir specializuotus testus, kad gaminys atitiktų visus kliento reikalavimus. Saugiai ir patikimai aprūpiname energija tai, kas svarbu mūsų klientams.

Įprastiniai testai

  • Apvijų varžos matavimas
  • Įtampos koeficiento matavimas ir fazės poslinkio tikrinimas
  • Trumpojo jungimo pilnutinės varžos ir apkrovos nuostolio matavimas
  • Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas
  • Taikomasis įtampos testas (KS)
  • Atsparumo indukuotai įtampai testas (IVW)
  • Izoliacijos NS varžos tarp kiekvienos apvijos ir įžeminimo bei tarp skirtingų apvijų matavimas
  • Panardinamų transformatorių nuotėkio testas, naudojant slėgį (sandarumo testas)
  • Šerdies ir rėmo izoliacijos tikrinimas

Tipiniai testai

  • Temperatūros kilimo testas
  • Žaibo impulso testas (LI)
  • Triukšmo lygio nustatymas
  • Tuščiosios veikos ir srovės nuostolio matavimas, esant 90 % ir 110 % vardinei įtampai
  • Bako atsparumas ir nuotėkio testas

 

Papildomi testai

  • Nulinės sekos pilnutinės varžos matavimas
  • Talpinės varžos tarp apvijų ir įžeminimo bei tarp skirtingų apvijų talpinės varžos nustatymas
  • Izoliacinės sistemos talpinės varžos sklaidos koeficiento (tan δ) matavimas

 

Kaip įsigyti iš „Eaton“