Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

169126
DX-NET-MODBUSTCP-2

Eaton DX 1-port Modbus/TCP communication module for DA2 variable frequency drives

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169126
EAN
4015081656066
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL 508C
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
CE
UL
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole
Model Code
DX-NET-MODBUSTCP-2

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Komunikacija

Protocol
Modbus TCP

Ryšys

Connection type
Plug-in connection

Gaminio patikrinimas
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
Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Communication module
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.