Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

170H1013

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 690V, 200A, fixed centre fuse base (80mm)

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H1013
EAN
5027590439121
UPC
051712794138
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
45 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
103.3333333 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
200 A
Number of poles
Single-pole
Swivelling mechanism
No
Features
Halogen free
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Connection
Screw connection
80 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Quantity
3
Voltage rating
690 V
Voltage rating - max
690 V
Connection type
Connector M8
Type
Fuse accessory

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.