Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Nutraukta

171918
Modelio kodas: DX-BR050-3K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 50 Ω, 3.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171918
EAN
4015081684175
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
330 mm
Product Weight
12 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
C22.2
UL
UL508
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Model Code
DX-BR050-3K1

Gaminio patikrinimas
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
Elektros parametrai

Voltage rating - max
1000 V

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Breaking resistance
Degree of protection
IP20
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.