Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

216476
M22-XZK-S99

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency switching off, yellow, HxW=50x33mm, NÖDSTOPP

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
216476
EAN
4015082164768
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XZK-S99

Pavara

Inscription
EMERGENCY STOP
" NÖDSTOPP "
Inscription type
Text
Language
Swedish
RAL-number
1004

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Degree of protection
IP66
Product Category
Accessories
Size
33 x 50 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.