Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

218214
M22-XDH-S-X2

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised black, II

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218214
EAN
4015082182144
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
1.6 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-S-X2

Pavara

Design
Extended
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button
Used with
Modular pushbutton

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

eCAD model

mCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.