Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

218313
M22-XDL-W-X15

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, symbol solve M22-XDL-W-X15

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218313
EAN
4015082183134
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDL-W-X15

Pavara

Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens color
White

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

eCAD model

mCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.