Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

219658
Modelio kodas: +CI-K2-PKZ0

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, for PKZ0

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
219658
EAN
4015082196585
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.33 kg
Compliances
CE
Model Code
+CI-K2-PKZ0

Gaminio specifikacijos

Enclosure material
Plastic
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Model
Surface mounting

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.