Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

263943
Modelio kodas: ZV-L1/N-100

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L1/N-100

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263943
EAN
4015082639433
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L1/N-100

Gaminio specifikacijos

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

Elektros instaliacijos schemos

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.