Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

266739
NZM-XSTK

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Control circuit terminal, box terminal

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266739
EAN
4015082667399
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
25 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
CSA certified
IEC60947
Model Code
NZM-XSTK

Gaminio specifikacijos

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
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
Frame
NZM1
Suitable for
Box terminal
Core cross section
2.5 mm²
Number of poles
Single-pole
Type
  • Accessory
  • Control circuit terminal
Terminal capacity (stranded cable)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
0.75 mm² - 1.5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.