Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

266778
NZM2-4-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 4p, size 2, A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266778
EAN
4015082667788
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
35 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM2-4-XIPA

Gaminio specifikacijos

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Cover NZM2-XKSA or NZM2 or NZM2...(C)NA und N(S)2...NA
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
Frame
NZM2
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Four-pole
Type
IP2X protection against contact with finger
Phase separator type
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.