Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

281198
DILM65-XMV

Eaton Moeller® series DILM Interlock, mechanical, for DILM40-65

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
281198
EAN
4015082811983
Product Length/Depth
121 mm
Product Height
7 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Model Code
DILM65-XMV

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.