Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

300033

Eaton 01.NBF Breather Filter Element, 01.NBF25-40.10P.B.O, 10 P, Paper (P), , Size:

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.NBF Breather Filter Element
Catalog Number
300033
Product Length/Depth
36 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO2942
ISO2943
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO3968
Model Code
01.NBF25-40.10P.B.O

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Breather Filter elements
Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
25
Retention rating
10.0 µm

Eksportuoti gaminio specifikaciją