Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

730-32032-00P
DXG-KEY-HOLDER

Eaton DG1 Mounting bracket for DG1 variable frequency drive control unit DXG-KEY-HOLDER

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DXG Mounting frame
Catalog Number
730-32032-00P
EAN
4015081721658
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.119 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-KEY-HOLDER

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
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
Accessory/spare part type
Mounting set
Product Category
Accessories
Type
Mounting frame for control panel door, Connecting cables
Used with
DG1
DM1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.