Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

744-A2612-00P
Modelio kodas: DXG-EXT-3DI3DO1T

Eaton DG1 I/O expansion 3xDI; 3xDO; 1x thermistor for DG1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2612-00P
EAN
4015081721900
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-3DI3DO1T

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Design verification
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
General information

Accessory/spare part type
Extension module
Product Category
Accessories
Used with
DG1

Input/Output

Input
3 Digital inputs
1 Thermistor input
Output
3 Digital Outputs

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

Montavimo instrukcijos

Vadovai naudotojams

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.