Atsisiųsti dokumentą () iš 20

LBD8800 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Copper-free aluminum, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD8800 SA
UPC
782274099880
Product Length/Depth
19.69 in
Product Height
9.56 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
12.6 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.