Atsisiųsti dokumentą () iš 20

UT0S10JCSL

Shielded short metal cable gland with large strain relief nut, size 10; UT0S10JCSL

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S10JCSL

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
10
Cable diameter - max
8.5 mm
Cable diameter - min
5 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją