CGLine+ ir avārijas apgaismojuma un evakuācijas izejas norāžu kontroles un uzraudzības sistēma, kas nodrošina automātiskus funkciju un ilguma testus, kas tiek ierakstīti reģistrācijas žurnālā, nodrošinot atbilstību ēku vadītājiem bez piepūles un izmaksām, kas rastos, manuāli pārbaudot katru gaismekli.
Integrēts tīmekļa serveris ļauj ērti kontrolēt vai uzraudzīt visus savienotos CGLine+ gaismekļus no jebkura darba datora iekšējā tīklā, izmantojot standarta tīmekļa pārlūkprogrammu un bez īpašas programmatūras.
Uzlabotas kontroles funkcijas, piemēram, bloķēšanas, gaidīšanas un izslēgšanas režīmi, pozitīvi ietekmē gaismekļa kalpošanas laiku, ikdienas vadību un iekārtas enerģijas patēriņu. Turklāt uzlabotās pamanāmības un adaptīvās evakuācijas funkcijas garantē drošākus evakuācijas maršrutus ēkas lietotājiem.
Ir pieejams pilns CGLine+ kontrolieru klāsts atkarībā no avārijas apgaismojuma iekārtas izmēra. Visi kontrolieri nodrošina maksimālu drošību, uzlabotas uzturēšanas iespējas un zemākas ekspluatācijas izmaksas.
CGline+ Web Compact Controller ir paredzēts, lai optimizētu mazo un vidējo avārijas apgaismojuma sistēmu uzraudzību un uzturēšanu. Tas var vizualizēt un attālināti vadīt 160 CGLine+ gaismekļus: 2 līnijas ar 80 gaismekļiem katrā.
Visu saistīto CGLine+ gaismekļu vizualizācija, kontrole un uzraudzība ir iespējama, izmantojot integrēto tīmekļa serveri un vietējo HMI. Tas vienkāršo ekspluatācijas uzsākšanas un tehniskās apkopes darbības.
CGLine+ Web-Controller var vizualizēt līdz pat 800 CGLine+ gaismekļus: 4 līnijas ar maksimāli 200 gaismekļiem katrā vai 2 līnijas ar 400 gaismekļiem katrā.
Ir pieejams integrēts tīmekļa serveris ērtai visu savienoto CGLine+ gaismekļu vizualizācijai, kontrolei un uzraudzībai.
CGLine+ tehnoloģija ļauj veidot dažādas sistēmas un konfigurācijas atbilstoši visām jūsu prasībām.
| Pasūtījuma kods | Apraksts |
| CTR160CGL2KS | CGLine+ Web compact controller 160 |
| CTR400CGL2KS | CGLine+ Web compact controller 400 |
| 40071361055 | CGLine+ Web-Controller module in installation housing for DIN rails |
| 40071361184 | CGLine+ Web-Controller in wall-mounted housing |
| 40071361056 | CGLine+ Web Touchscreen Controller |
| 40071361083 | CGLine+ CGVision Touchscreen S/Controller |
| 40071361084 | CGLine+ CGVision Touchscreen G/Controller |
| 40071361178 | CGLine+ PC software on CD-ROM |
| Pasūtījuma kods | Apraksts |
| 40071777991 | AE CGLine+ sistēma, 3 h rezerves barošana, 10 ievades |
| 40071777992 | AE CGLine+ sistēma, 3 h rezerves barošana, 20 ievades |
| 40071777993 | AE CGLine+ sistēma, 3 h rezerves barošana, 30 ievades |
| 40071777994 | AE/IA CGLine+ sistēma, 10 ievades, bez rezerves barošanas |
| Pasūtījuma kods | Apraksts |
| 40071777996 | AE CGLine+ sistēma, piederumu komplekts kabeļu ievadei no augšpuses |